Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ1,5-8GM40-WO
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,21 mm |
Factor de reducción rAl | 0,2 |
Factor de reducción rCu | 0,15 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,65 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 24 ... 264 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Caída de tensión | ≤ 8 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1000 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 1,5 mA tip. |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 8 mm |
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
NJ1,5-8GM40-WO
Hoja de datos:
NJ1,5-8GM40-WO
Documentos
:
NJ1,5-8GM40-WO
Aprobaciones y Certificados:
NJ1,5-8GM40-WO
Productos asociados:
NJ1,5-8GM40-WO
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 8 mmfa |
|