Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ40-FP-SN-P1

NJ40-FP-SN-P1
  • 40 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ40-FP-SN-P1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd7560 a
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
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 10 mm , profundidad máxima de enroscado 10 mm
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ40-FP-SN-P1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF168 KB
Návod k poużitíCZEPDF161 KB
Instruktions manualDANPDF159 KB
Instruction manualENGPDF160 KB
KasutusjuhendESTPDF154 KB
KäyttöohjeFINPDF154 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF162 KB
BetriebsanleitungGERPDF161 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF169 KB
HandleidingHOLPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF158 KB
Használati útmutatóHUNPDF163 KB
Manuale di istruzioniITAPDF160 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF158 KB
Instrukciju vadovasLITPDF161 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF162 KB
Manual de instruçõesPORPDF162 KB
Manual de utilizareRONPDF162 KB
Návod na poużitieSLKPDF162 KB
Navodila za uporaboSLVPDF158 KB
Manual de instruccionesSPAPDF223 KB
ManualSWEPDF158 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF160 KB
EinbaubedingungenGERPDF164 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ40-FP-SN-P1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1005BPDF326 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.