Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Distancia de conmutación real | 1,8 ... 2,2 mm tip. 2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,17 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,67 |
Factor de reducción rMs | 0,35 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2500 Hz |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 6 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 1 ... 2 V tip. 1,5 V |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1507 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Gc (nA) | PF15CERT3754X |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | PF15CERT3774X |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP66 / IP67 |
Cable | |
| Diámetro del cable | 4,6 mm ± 0,2 mm |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Información general |
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Product Documentation:
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Design / Simulation:
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Homologaciones:
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Productos asociados:
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|