Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCN4-12GM40-E2-3G-3D

NCN4-12GM40-E2-3G-3D
  • 4 mm no enrasado
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN4-12GM40-E2-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Distancia de conmutación real3,6 ... 4,4 mm tip. 4 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,36
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,45
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 2200 Hz
Histéresis3 ... 15 tip. 7 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on1 ... 2 V tip. 1,5 V
Corriente de trabajo≤ 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1517 a
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
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Diámetro del cable4,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGc (nA) , CC
Nivel de protección del equipo Gc (nA)
Protección contra ignición"n"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF15CERT3754X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Protección contra sobretensionesSe efectúa la protección contra sobretensión transitoria con amplitud U.
U = 500 V a 1,2/50 µs, 500 Ω
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con UBmax = 30 V , IL = 200 mA : 43 °C (109,4 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 50 mA : 53 °C (127,4 °F)
Nivel de protección del equipo Dc
Protección contra igniciónProtección por carcasa "tc"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF15CERT3774X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-31:2014
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , corriente de salida analógica máxima lAmáx , tensión de salida analógica máxima uAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con UBmax = 30 V , IL = 200 mA : 43 °C (109,4 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 50 mA : 53 °C (127,4 °F)
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCN4-12GM40-E2-3G-3D

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF148 KB
Návod k poużitíCZEPDF142 KB
Instruktions manualDANPDF141 KB
Instruction manualENGPDF145 KB
KasutusjuhendESTPDF137 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF144 KB
BetriebsanleitungGERPDF146 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF151 KB
HandleidingHOLPDF140 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF144 KB
Manuale di istruzioniITAPDF140 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF143 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF144 KB
Manual de instruçõesPORPDF141 KB
Manual de utilizareRONPDF141 KB
Návod na poużitieSLKPDF142 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF141 KB
ManualSWEPDF139 KB

CAD+CAE: NCN4-12GM40-E2-3G-3D

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS207 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP58 KB

Aprobaciones y Certificados: NCN4-12GM40-E2-3G-3D

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4119PDF345 KB
Certificados
Canada USA UL Ordinary Location20190220-E87056PDF406 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Productos asociados: NCN4-12GM40-E2-3G-3D

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa