Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBB5-18GM60-WS-V-Y34104

NBB5-18GM60-WS-V-Y34104
  • Serie base

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB5-18GM60-WS-V-Y34104

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Distancia de conmutación real4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm
Factor de reducción rAl 0,2
Factor de reducción rCu 0,15
Factor de reducción r1.43010,62
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresistip. 6 %
Caída de tensión≤ 8 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1600 mA
Corriente de trabajo5 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 1,7 mA tip.
Retardo a la disponibilidad≤ 30 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector del aparato 5POL 15A250VAC
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
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
Details: NBB5-18GM60-WS-V-Y34104

Product Documentation: NBB5-18GM60-WS-V-Y34104

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.