Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ2-11-SN-G-Y317314

NJ2-11-SN-G-Y317314
  • 2 mm enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ2-11-SN-G-Y317314

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aproximadamente 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Adecuado para técnica 2:1si , con protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd10660 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 2 m
Manguera protectora L = 400 mm
Disposición de conexionesManguera protectora acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Atornillado MS58 chapado en níquel
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalValox (PBT)
Dimensiones
Longitud30 mm
Diámetro14 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-11-SN-G-Y317314

Productos asociados: NJ2-11-SN-G-Y317314

Accesorios
2 canales, Entrada para sensores NAMUR, Reduce el cableado de campo en un 50 %, 2 soportes: 1 tecnologíapa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.