Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,35 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 |
Factor de reducción rMs | 0,49 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 36 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2550 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 1 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | máx. 20 µA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 10 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1721 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad |
Conformidad con PWIS | VDMA 24364-C1/T100 °C-W |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Clase de protección | II |
| Tensión nominal de aislamiento | 36 V |
| Resistencia de tensión de impacto de medición | 500 V |
Autorización UL | UL Recognized , Uso general , Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable |
Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto |
Superficie frontal | PBT , verde |
Grado de protección | IP68 |
Cable | |
| Hilo con ferrulas | si |
| Diámetro del cable | 4,3 mm ± 0,15 mm |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser |
| Material | PVC |
| Color | negro |
| Número de núcleos | 3 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Longitud | 1,83 m |
Masa | 81 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 53 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Fijación | con tuercas, M12 |
Par de apriete | 0 ... 10 Nm |
Información general |
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
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
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Product Documentation:
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Design / Simulation:
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Homologaciones:
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Productos asociados:
NBB4-12GM50-E0-1,83M-Y0070
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje de plástico, 12 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje rápido con tope fijofa |
|
|
|
|
Soporte de montaje para sensoresfa |
|