Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor capacitivo CCN5-F46A-N1

CCN5-F46A-N1
  • 5 mm no enrasado
  • Construcción plana
  • Ranura de montaje p. unific. de cables
  • Carcasa de PVDF resistente a ataques químicos


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CCN5-F46A-N1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,5 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
B0 mm
C10 mm
F40 mm / 60 mm
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 10 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 5 %
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≤ 1 mA
Placa de medición detectada≥ 2,2 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 50 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable FEP , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPVDF
Superficie frontalPVDF
Grado de protecciónIP68
Cable
Radio de flexión>12 x diámetro del cable
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura50 mm
Longitud10,5 mm
NotaResistencia a la tracción del cable
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CCN5-F46A-N1

Product Documentation: CCN5-F46A-N1

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF219 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF44 KB

Design / Simulation: CCN5-F46A-N1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP117 KB

Homologaciones: CCN5-F46A-N1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB