NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 25 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 25 mm | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Imán detectado | ≥ 3 mA | |
Imán no detectado | ≤ 1 mA | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | EN 60947-5-2 | |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm | |
ATEX | ||
datos para la área Ex | ||
Capacidad efectiva interna | ≤ 42 nF | |
Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 30 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |