Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP/NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 2,5 mm @ 0 mm de compensación, 1,3 mm @ 4,4 mm de compensación, 0 mm @ 7,5 mm de compensación | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 12 V | |
Protección contra cortocircuito | NO | |
Caída de tensión | 7 V con una carga de 10 kω, suministro de corriente de 12 V | |
Corriente de trabajo | 0,5 mA | |
Consumo de corriente | 20 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 4 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | PSU | |
Superficie frontal | PSU | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Anchura | 39 mm | |
Profundidad | 12,7 mm | |
Longitud | 39 mm | |
Nota | Aprobado solamente para su uso con FYQLA1-140R-3, KE5D2-6H/2R-S y KE5A5-6H/2R-S Utilizar sólo con el actuador 52FY31 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |