Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de campo magnético MB-F32-A2-5M

MB-F32-A2-5M
  • Para cilíndros hidráulicos
  • No son necesarios taladros en el cilíndro
  • Libremente posicionable
  • Colocación sencilla, protegida

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MB-F32-A2-5M

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición
Instalaciónal cilíndro
Polaridad de salidaCC
Anchura conmutacióntip. 50 mm
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 1,5 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente en vacío≤ 30 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo (Salida 1); LED, amarillo (Salida 2)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 5 m
Sección transversal0,5 mm2
Material de la carcasaPoliamida (PA)
Superficie frontalPoliamida (PA)
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura21 mm
Anchura18 mm
Longitud50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: MB-F32-A2-5M

Design / Simulation: MB-F32-A2-5M

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB