Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Histéresis | 5 ... 25 % | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
Reproducibilidad | +/- 3 % | |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
Corriente residual | ≤ 30 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | Estado de conmutación | |
Datos eléctricos | ||
Capacidad de carga eléctrica | 10 - 30 V CC | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Policarbonato | |
Superficie frontal | Policarbonato | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Anchura | 16 mm | |
Profundidad | 16 mm | |
Longitud | 74,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-42112991-0 / UL-CA-2131622-0 | ALL | 553 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5059A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6458_ENG | ENG | 1284 KB |