Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Tipo de salida | 2-hilos CA | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 93 ... 132 V CA | |
Histéresis | 5 ... 25 % | |
Caída de tensión | 6 V a 500 mA | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 1.2 A | |
Reproducibilidad | +/- 3 % | |
Corriente de trabajo | max. 500 mA | |
Corriente residual | ≤ 1,5 mA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | Estado de conmutación | |
Datos eléctricos | ||
Capacidad de carga eléctrica | 93 - 132 V CA | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12, macho, 4 clavijas, código B | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Anchura | 16 mm | |
Profundidad | 16 mm | |
Longitud | 74,2 mm | |
Nota | sin conexión en clavijas 3 y 4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |