Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Marco FDT |
Datos generales | ||
---|---|---|
descripción | Aplicación de marco FDT de PACTware Consortium e. V. para el uso del sistema compatible con FDT 1.2 y el administrador de dispositivos y comunicaciones de fabricantes individuales. La presencia de Microsoft .NET Framework es un requisito. | |
Interfaz | ||
Conexión | adaptador con interfaz RS-232 K-ADP1 (para sistema K) adaptador para gateways con interfaz RS-232 K-ADP2 (para sistema RPI) adaptador para gateways con interfaz RS-485 K-ADP4 (para sistema RPI) |
|
Software | ||
Requisitos del hardware | PACTware 3,0 necesita un mínimo de 100 MB de espacio en disco duro y 50 MB de memoria principal. Se recomienda un ordenador con un procesador Pentium III a 400 MHz o superior, gráficos XGA y un ratón compatible con Microsoft o un dispositivo señalador equivalente. | |
Requisitos del software | PACTware 3.0 se ejecuta en los sistemas operativos Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000 SP4 y Windows XP, XP SP1 y XP SP2. Para imprimir y obtener ayuda en línea, necesita MS Internet Explorer 4.0 o superior. Tenga en cuenta también los requisitos previos de hardware para los controladores de dispositivo. PACTware no es compatible con Windows 95, 98 y ME. |
|
Idiomas | Se puede seleccionar alemán, inglés y francés | |
Licencias | Las colecciones DTM de Pepperl+Fuchs se pueden descargar por separado o en conjunto en la versión BASIC sin las funciones de impresión y almacenamiento. La versión BASIC también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs. La liberación de las funciones de impresión y almacenamiento requiere un número de licencia. Las licencias completas con la funcionalidad indicada en la tabla pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs. |
|
Configuración | ||
Representación de la configuración del sistema | Representación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez. | |
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicaciones | Generación de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
PACTware™ es una herramienta de configuración de software independiente del fabricante y del bus de campo con interfaz FDT (Field Device Tool).
Basado en la tecnología FDT, este software permite la instalación de administradores de tipos de dispositivos (DTM o Device Type Managers) para la puesta en marcha, la configuración y la asignación de parámetros independientemente del sistema de control de procesos.
Los DTM de comunicación están disponibles para aplicaciones de sistemas K, E, y H, soluciones de interfaz HART, control de nivel, corrosión, E/S remotas y bus de campo.
Para obtener más información, consulte www.pepperl-fuchs.com.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Version history PACTware | ENG | 235 KB | |
Software Information | |||
Release Note / Release Note | ALL | 61 KB |
Frameworks | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 3.0 / PACTware 3.0 | 3.0.2.28 SP5 | ZIP | 24133 KB |