Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Marco FDT |
Interfaz | ||
---|---|---|
Conexión | Adaptador K-ADP-USB con interfaz USB (para sistema K) Adaptador para pasarelas con interfaz RS-232 K-ADP2 (para sistema RPI) Adaptador para pasarelas con interfaz RS-485 K-ADP4 (para sistema RPI) Convertidor de interfaz USB/RS-485 (para sistema LB) |
|
Software | ||
Requisitos del hardware | PACTware 3.X requiere 50 MB de espacio en disco duro y un mínimo de 40 MB de memoria principal. Según la complejidad de los proyectos y los DTM utilizados, el requisito de memoria principal puede ser mayor. Se recomienda un ordenador con un procesador Pentium IV a 450 MHz o superior, gráficos XGA y un ratón compatible con Microsoft o un dispositivo señalador equivalente. | |
Requisitos del software | PACTware 3.X se ejecuta en los sistemas operativos Windows 2000 y Windows XP. El software .NET Framework 1.1 SP1 debe estar instalado. Para imprimir y obtener ayuda en línea, se requiere MS Internet Explorer 4.0 o superior. | |
Idiomas | Se puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso | |
Licencias | PACTware 3.X no necesita licencia. Consulte las condiciones de licencia de los DTM en las hojas de datos de los DTM correspondientes. | |
Configuración | ||
Representación de la configuración del sistema | Representación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez. | |
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicaciones | Generación de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros. | |
Productos asociados | CD-ROM con PACTware 3.X y colección DTM completa de todos los DTM disponibles de los dispositivos H-, K- y E-System de Pepperl+Fuchs, multiplexores HART, sistemas de E/S remotos, dispositivos FieldConnex y dispositivos de nivel. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
PACTware™ es una herramienta de configuración de software independiente del fabricante y del bus de campo con interfaz FDT (Field Device Tool).
Basado en la tecnología FDT, este software permite la instalación de administradores de tipos de dispositivos (DTM o Device Type Managers) para la puesta en marcha, la configuración y la asignación de parámetros independientemente del sistema de control de procesos.
Los DTM de comunicación están disponibles para aplicaciones de sistemas K, E, y H, soluciones de interfaz HART, control de nivel, corrosión, E/S remotas y bus de campo.
Para obtener más información, consulte www.pepperl-fuchs.com.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation instructions DTM Collection | ENG | 3681 KB | |
Manuales | |||
Version history PACTware | ENG | 235 KB |
Frameworks | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 3.5 (3.5.0.18) / PACTware 3.5 (3.5.0.18) | 3.5 (3.5.0.18) | ZIP | 41139 KB |