Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
descripción | Colección de todos los DTM de dispositivo y comunicaciones para la parametrización de dispositivos con tecnología de control de nivel (LHC-M51 HART, PPC-M51 HART, LHC-M51 PROFIBUS, PPC-M51 PROFIBUS, CorrTran HART, LUC-M HART, LUC-M PROFIBUS, Pulscon LTC HART, Pulscon LTC PROFIBUS, Vibracon) |
|
Software | ||
Requisitos del hardware | - Procesador: mín. 500 MHz - Memoria de trabajo: mín. 256 MB - Espacio en el disco duro: mín. 200 MB - Resolución gráfica: 1024 x 768 Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor. |
|
Requisitos del software | Sistema operativo: - Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10 Navegador de Internet: - Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior Componentes de software para la instalación: - Microsoft .Net Framework 3.5 o posterior - Programa Marco FDT PACTware 5.X - Administrador de tipo de dispositivo específico de la aplicación |
|
Idiomas | Se puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso | |
Licencias | Las colecciones de DTM de Pepperl+Fuchs pueden descargarse individual o conjuntamente en una versión con licencia básica. Esta versión también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs. Licencia básica: Tras la instalación, el software sigue considerándose una versión básica bajo los términos de una licencia básica que puede tener funciones limitadas. La licencia básica se entrega de forma gratuita. Licencia completa: La licencia completa únicamente se puede activar mediante un número de clave de licencia individual y transfiere una versión básica del software a una versión completa bajo los términos de una licencia completa. De acuerdo con estos términos, el software se puede instalar en más de una estación de trabajo de forma simultánea. Las licencias completas con la funcionalidad indicada a continuación pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs. |
|
Licencias disponibles | Colección de DTM con tecnología de control de nivel: La licencia básica ya incluye la licencia completa, por lo que no es necesario disponer de más licencias |
|
Instalación | Necesita permisos de administrador para la instalación en Windows. | |
Configuración | ||
Representación de la configuración del sistema | Representación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez. | |
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicaciones | Generación de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242502 |
ECLASS 10.0.1 | 27242502 |
ECLASS 9.0 | 27242502 |
ECLASS 8.0 | 27242502 |
ECLASS 5.1 | 27242502 |
ETIM 8.0 | EC001416 |
ETIM 7.0 | EC001416 |
ETIM 6.0 | EC001416 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation instructions DTM Collection | ENG | 835 KB | |
Manuales | |||
Manual DTM Collection / Handbuch DTM-Collection | ALL | ZIP | 12993 KB |
Software Information | |||
Release Note / Release Note | ALL | 43 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DTM Collection Level Control Technology / DTM Collection Level Control Technology | 1.8.40 | ZIP | 101185 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|