Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección DTM IO-Link-Master-USB DTM

IO-Link-Master-USB DTM
  • DTM de comunicaciones

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IO-Link-Master-USB DTM

Descripción del producto
Comunicación DTM para uso de maestro de IO-Link
Datos generales
descripciónDTM de comunicaciones para el servicio del maestro IO-Link
* Nota: Los DTMs sólo con compatibles con una aplicación marco FDT, como p. ej., PACTware.

Productos asociados: IO-Link-Master-USB DTM

Accesorio de

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 8 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 7 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 8 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 1fa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa
Rejilla óptica con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 50 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 17 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 25 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 8 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 100 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 100 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, cable fijo, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 8 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 17 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 25 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 25 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 50 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO, 3 ventanas de conmutación parametrizables, Rango de medición 0 ... 14 mm, Cable apantallado de 2 m, Material de la carcasa: Fundición a presión cincado, sin laca y sin recubrimiento, Tipo de conexión: 2 m cable PUR apantallado, Tipo de tensión: CC, Grado de protección: IP67fa
Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO, 3 ventanas de conmutación parametrizables, Material de la carcasa: PA 66, Tipo de conexión: 2 m cable PUR apantallado, Tipo de tensión: CC, Grado de protección: IP67fa
Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO, 3 ventanas de conmutación parametrizables, Rango de medición 0 ... 14 mmfa
Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO, 2 ventanas de conmutación parametrizables, Rango de medición 0 ... 14 mmfa
Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO, 3 ventanas de conmutación parametrizables, Rango de medición 0 ... 14 mm, Cable apantallado de 2 m, Material de la carcasa: PA 66, Tipo de conexión: 2 m cable PUR apantallado, Tipo de tensión: CC, Grado de protección: IP67fa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software for connecting people, information, systems, and devices, For applications developed using .NET, Required to run PACTwareTMpa