Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15-G-10M-PUR-CAN-V15-G
Descripción del producto |
Cable de bus DeviceNet/CANOpen, M12 a M12, cable de PUR de 5 polos |
Datos generales |
Nº de polos | 5 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP65/IP67 |
Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU, negro |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado |
| Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado |
| Junta | NBR |
| Aislamiento del hilo | PE |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno alrededor de un cable trenzado de descarga en el centro del alma |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 6,7 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color | violeta |
| Hilos | 2 x 0,2 mm2 (línea de señal) 2 x 0,32 mm2 (alimentación de tensión) 1 x 0,32 mm2 (cable trenzado de descarga) |
| Montaje de escalera | 19 x 0,12 mm ∅ (línea de señal) 19 x 0,15 mm ∅ (Alimentación de tensión) |
| Blindaje | Trenzado hilos de coble estañados, 70 % revestimiento |
| Longitud | 10 m |
Masa | 618 g |
Combustibilidad | |
| Carcasa | 94 HB |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15-G-10M-PUR-CAN-V15-G
Homologaciones:
V15-G-10M-PUR-CAN-V15-G
Productos asociados:
V15-G-10M-PUR-CAN-V15-G
Accesorio de |
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Campo de medida 0 ... 360°, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Rango de medición -60° ... +60°, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, CANopen-Interface, Rango de medición -15°
+15°, Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/mfa |
|
|
|
|
Aprobación de tipo E1, Alta resistencia a los golpes, Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C, Rango de medición -15°
+15°, Bus CAN con protocolo SAE J1939fa |
|