Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ASK CAB-524
Descripción del producto |
Cable de conexión, RJ-10 a USB |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | conectores, recto |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | USB Tipo A |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | RJ-10 |
Datos mecánicos |
Material | |
| Cable | PUR |
Cable | |
| Color | negro |
| Blindaje | Trenzado |
| Longitud | aprox. 2 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
ASK CAB-524