Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:02
Descripción del producto |
Encoder incremental magnético para muestreo sin contacto de cinta magnética |
Datos generales |
Modo de detección | Exploración magnética |
Tipo de dispositivo | Encoder incremental |
Resolución | 40 µm / por pulso |
Número UL File | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1000 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Indicación de operación |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC
|
Corriente en vacío | máx. 55 mA |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS-422 , 3 canales |
Corriente de carga | por canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito) |
Frecuencia de salida | máx. 1 MHz |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP67 , IP68 |
Control climático | DIN EN 60068-2-30 |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud |
| Temperatura ambiente permisible máxima | max. 80 °C (max. 176 °F) |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable |
Material | |
| Carcasa | Chapado en CuNi, Zinc |
| Cinta magnética | acero 1.4021 (AISI 420) caucho curado relleno de ferrita |
Cable | |
| Radio de flexión | 20 |
| Material | TPE-E |
| Color | negro |
| Número de núcleos | 8 |
| Sección transversal | 0,128 mm2 26 AWG |
| Longitud | 9,5 m |
Masa | aprox. 190 g |
Velocidad de movimiento máx. | 20 m/s |
Dimensiones | |
| Anchura | 22,4 mm |
| Longitud | 32 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:02
Hoja de datos:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:02
Documentos
:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:02
Aprobaciones y Certificados:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:02