Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Número de impulsos | máx. 1000 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC 5 V CC con RS-422 |
|
Corriente en vacío | máx. 55 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | Contrafase, incremental o RS-422, incremental | |
Amplitud | ||
Caída de tensión | ≤ 2,5 V (< 2,5 V) | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito) | |
Frecuencia de salida | máx. 100 kHz (máx. 100 kHz) | |
Tiempo de subida | 980 ns (225 ns) | |
Tiempo de caída | 980 ns (225 ns) | |
Conexión | ||
Cable | 0,5 m cable con conector M12 x 1 | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | ||
Disco de níquel | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | ||
Disco de níquel | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio, brillante | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 220 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 20 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 0,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 20 N | |
Radial | 40 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
El TVI58 amplía la línea económica de Pepperl+Fuchs. Con un diámetro exterior de 58 mm, el dispositivo es totalmente compatible desde el punto de vista mecánico con el estándar normal del sector.
La tecnología del encoder se adapta perfectamente a los requisitos del mercado de encoders. La base principal del dispositivo es una tecnología innovadora y de alta velocidad con Opto-ASIC.
El encoder está disponible con un contador de impulsos de hasta 1000 impulsos por revolución. El encoder está equipado con un disco metálico que puede aceptar una gran carga. Ofrece la combinación ideal de insensibilidad a la temperatura y alta resolución.
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|