Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental para aplicaciones estándar RVI58N-*******X

RVI58N-*******X
  • Hasta 5000 impulsos
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Brida servo o brida de sujeción
  • 10 V ... 30 V con interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVI58N-*******X

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 5000
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 50 mA
Salida
Tipo de salidaRS 422, incremental
Corriente de cargapor canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub), protegido contra la inversión de la polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida100 ns
Conexión
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
tipo 9416L (M23), 12 polos o Conector macho M12, 8 polos
Cable∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de vidrio-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , Cable colocado fijo
Disco de plástico-5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , cable movible
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Cable colocado fijo
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Disco de plástico-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 25 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N con max. 6000 min-1
10 N con max. 12000 min-1
Radial60 N con max. 6000 min-1
20 N con max. 12000 min-1
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-*******X

Homologaciones: RVI58N-*******X

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB

Productos asociados: RVI58N-*******X

Accesorios
Brida angularfa
Dispositivos de sujeción sincronizadosfa
Conector hembrafa
Conector hembrafa
Soporte de montaje para servobridafa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa