Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de inclinación INY050D-F99-2U-Y266546

INY050D-F99-2U-Y266546
  • Aprobación de tipo E1
  • Salida analógica 0,5 ... 4,5 V
  • Límites de evaluación ajustados de forma fija
  • Alta resistencia a los golpes
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
  • Rango de medición -25° ... +25°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INY050D-F99-2U-Y266546

Datos generales
TipoSensor de inclinación, de 2 ejes
Rango de medición-25 ... 25 °
Precisión absoluta≤ ± 0,2 °
Retardo de respuesta≤ 25 ms
Resolución≤ 0,05 °
Reproducibilidad≤ ± 0,1 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd390 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED, verde
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 200 ms
Salida analógica
Tipo de salida2 Salidas de tensión 0,5 ... 4,5 V
(1 salida por cada eje)
Resistencia de carga≥ 1 kΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-04
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión0,35 m cable PUR 4 x 0,5 mm2 Conector Deutsch: DTM04-4PA
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
Ajustes de fábrica
Salida analógica (X)-25 ° ... 25 °
Salida analógica (Y)-25 ° ... 25 °

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY050D-F99-2U-Y266546

Design / Simulation: INY050D-F99-2U-Y266546

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB