Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
INX112D-F99-U-V1
Datos generales |
Tipo | Sensor de inclinación, de 1 eje |
Rango de medición | 0 ... 360 ° |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,5 ° |
Retardo de respuesta | ≤ 20 ms |
Resolución | ≤ 0,1 ° |
Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 ° |
Influencia de la temperatura | ≤ 0,027 °/K |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 390 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED, verde |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 200 ms |
Salida analógica |
Tipo de salida | 1 Salida de tensión 0 ... 5 V |
Resistencia de carga | ≥ 1 kΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | 100 g según DIN EN 60068-2-27 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material de la carcasa | PA |
Grado de protección | IP68 / IP69K |
Masa | 240 g |
Dimensiones | |
| Altura | 37 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Longitud | 65 mm |
Ajustes de fábrica |
Salida analógica | 78,75 ° ... 191,25 ° |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Details:
INX112D-F99-U-V1
Design / Simulation:
INX112D-F99-U-V1
Homologaciones:
INX112D-F99-U-V1