Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de inclinación INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535
  • Aprobación de tipo E1
  • Campo de medida 0 ... 360°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Límites de evaluación, memorizables
  • 2 salidas de conmutación programables
  • Alta resistencia a los golpes
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

Datos generales
TipoSensor de inclinación, de 1 eje
Rango de medición0 ... 360 °
Precisión absoluta≤ ± 0,5 °
Retardo de respuesta≤ 20 ms
Resolución≤ 0,1 °
Reproducibilidad≤ ± 0,1 °
Influencia de la temperatura≤ 0,027 °/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd300 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED, verde
TEACH-IN indicación2 LEDs amarillos (estado de conexión), intermitente
Pulsador2 teclas ( Aprendizaje del punto de conmutación , Teach-in del rango de evaluación )
Estado de conmutación2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 200 ms
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Caída de tensión≤ 3 V
Salida analógica
Tipo de salida1 Salida de corriente 4 ... 20 mA
Resistencia de carga0 ... 200 Ω con UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω con UB = 18 ... 30 V
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-04
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión2 m cable PUR 5 x 0,5 mm2
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
Ajustes de fábrica
Salida de conmutación 1-30 ° ... 30 °
Salida de conmutación 2-30 ° ... 30 °
Salida analógica-45 ° ... 45 °

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

Hoja de datos: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1217 KB
Fiche de données INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1229 KB
Datenblatt INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1219 KB
Hoja de datos INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1236 KB

CAD+CAE: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP806 KB

Aprobaciones y Certificados: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
KBAPDF535 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF169 KB