Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Datos generales |
Tipo | Sensor de inclinación, de 2 ejes |
Rango de medición | -25 ... 25 ° |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,3 ° |
Retardo de respuesta | ≤ 25 ms |
Resolución | ≤ 0,04 ° |
Reproducibilidad | ≤ ± 0,08 ° |
Influencia de la temperatura | ≤ ± 0,015 °/K |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 304 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED, verde |
Estado de conmutación | 2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 200 ms |
Salida de conmutación |
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito |
Corriente de trabajo | ≤ 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Salida analógica |
Tipo de salida | 2 Salidas de corriente 4 ... 20 mA (1 salida por cada eje) |
Resistencia de carga | 0 ... 200 Ω con UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω con UB = 18 ... 30 V |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | 100 g según DIN EN 60068-2-27 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos |
Material de la carcasa | PA |
Grado de protección | IP68 / IP69K |
Masa | 240 g |
Dimensiones | |
| Altura | 37 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Longitud | 65 mm |
Ajustes de fábrica |
Salida analógica (X) | -25 ° ... 25 ° |
Salida analógica (Y) | -25 ° ... 25 ° |
Salida de conmutación X | -25 ° ... 25 ° |
Salida de conmutación Y | -25 ° ... 25 ° |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Details:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Design / Simulation:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Productos asociados:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa |
|
|
|
|
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVCfa |
|