Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente de medición | < 20 mA | |
Pérdida de potencia | 0,25 W (24 V y 1 mA corriente de medición) | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4, 5 | |
Resistencia del conductor | ≤ 10 % del valor de resistencia | |
Rango de transferencia | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 9 V | |
Salida | ||
Conexión | terminales 12-, 11-, 10+, 9+ | |
Corriente | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 0 ... 7 V | |
Características de transferencia | ||
Desviación | Im ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor) Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im. p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor). |
|
Temperatura | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0.01 % / K en el rango -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA ó Rm < 100 Ω: La estabilidad de la temperatura se reduce en función a Im o Rm |
|
Tiempo de subida | Tiempo de subida ≤ 2 ms (10 ... 90 %) Reacción al arranque de Im: Rm > 50 Ω y Im < 5 mA : < 5 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 30 Ω y Im < 5 mA : < 10 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 18 Ω y Im < 5 mA : < 20 ms |
|
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7282 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Tensión | 12,4 V | |
Corriente | 17 mA | |
Alimentación | 53 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3 G EEx nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | No. 116-0129 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización CSA | ||
Control Diseño | Nº 116-0132 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 82 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |