Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Corriente de medición | aprox. 40 mA | |
Consumo de potencia | aprox. 1,5 W | |
Circuito de control | ||
Interfaz | RS 232 | |
Entrada | ||
Conexión | terminal 9 | |
Señal | lógico 0: +3 ... +15 V lógico 1: -3 ... -15 V |
|
Salida | ||
Conexión | terminal 11 | |
Señal | lógico 0: +9 ... +12 V lógico 1: -9 ... -12 V |
|
Circuito de campo | ||
Interfaz | RS 232 | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 2, 3 | |
Señal | lógico 0: +3 ... +15 V lógico 1: -3 ... -15 V |
|
Salida | ||
Conexión | terminales 1, 2 | |
Señal | lógico 0: +9 ... +12 V lógico 1: -9 ... -12 V |
|
Corriente de cortocircuito | max. 40 mA por canal | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 110 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 0116 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I (-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Equipo | terminales 1, 2, 3 | |
Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 19,9 V | |
Corriente | 75 mA | |
Alimentación | 0,2 W | |
Capacidad interna | 0 F | |
Inductancia interna | 0 H | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V rms en los terminales 7, 9 y 11; 0 V en los terminales 8, 10 y 12 y en la conexión Power Rail (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 05.0001 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Es un repetidor para la transferencia bidireccional de señales RS 232.
Los circuitos de entrada y de salida son intrínsecamente seguros y están diseñados para transmitir y recibir señales RS 232 entre la zona segura y el área peligrosa.
Esta barrera acepta señales de entrada en el rango de ±3 V ... ±15 V ofreciendo una salida nominal de ±10 V que es independiente de la tensión de entrada.
La velocidad de intercambio de datos máxima es 20 kBits por segundo.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 91 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 43 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0001 | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) G ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | Baseefa 02 ATEX 0116 | ALL | 2576 KB | |
Korea KOSHA | 22-AV4BO-0059 | ALL | 173 KB | |
Korea KOSHA | 22-AV4BO-0060 | ALL | 157 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|