Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- |
Tensión de medición | 10 ... 40 V DC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Corriente de medición | ≤ 7 mA |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 0,28 W |
Entrada |
Conexión | terminales 4+, 5- |
Resistencia de entrada | max. 20 MΩ (10 MΩ para versión L y R) , ver también información adicional |
Rango de transferencia | 0 ... ± 50 mV |
Corriente/Tensión Offset | ≤ 5 µV / ≤ 5 nA |
Salida |
Conexión | terminales 7+, 8- |
Tensión | 0 ... ± 50 mV |
Carga | Valores de precisión para una carga indefinida, adicional 0,03 % del rango para una carga de 10 kΩ |
Resistencia de salida | max. 3 Ω |
Supervisión de fallos de conducción | +80 mV |
Características de transferencia |
Desviación | |
| Según calibración | a 20 °C (68 °F): ± 3 µV hasta ± 10 mV/± 0.03 % del rango hasta +50 mV/± 0.05 % del rango hasta -50 mV |
| Temperatura | ± 2 µV / K (típico ± 0,5 µV/K) |
Frecuencia límite | -3 db @ 350 Hz |
Absoluta | < 0,25 K con alimentación de tensión 40 V |
Tiempo de subida | ≤ 1 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Salida/alimentación | aislamiento de función según DIN EN 50178 |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | Normas |
| Norma 89/336/CEE | bajo pedido |
Conformidad con la normativa |
Coordinación de aislamiento | según DIN EN 50178 |
Aislamiento galvánico | según DIN EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | según EN 50081-2/EN 50082-2, NAMUR NE 21 |
Condiciones climáticas | según DIN IEC 721 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 125 g |
Dimensiones | |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 110 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 03 ATEX 0076 ; otros Certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | [EEx ia] IIC (Tamb = 60°C) |
| Tensión | 5,5 V CC |
| Corriente | 2,4 mA |
| Alimentación | 3,3 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X (debe observarse la Declaración de Conformidad) |
| Identificación | II 3 G EEx nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según DIN EN 50020 |
Conformidad con la directiva | Normas |
| Directiva 94/9/EC | bajo pedido |