Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente de medición | < 20 mA | |
Pérdida de potencia | 0,25 W (24 V y 1 mA corriente de medición) | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4, 5 | |
Resistencia del conductor | ≤ 10 % del valor de resistencia | |
Rango de transferencia | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 9 V | |
Salida | ||
Conexión | terminales 12-, 11-, 10+, 9+ | |
Corriente | 0 ... 10 mA | |
Tensión disponible | 0 ... 7 V | |
Características de transferencia | ||
Desviación | Im ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor) Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im. p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor). |
|
Tiempo de subida | ≤ 2 ms (Salto de 10 ... 90 %) < 3 ms con 1 % Precisión | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Normas | |
Norma 89/336/CEE | bajo pedido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo CE | BAS 01 ATEX 7282 ; otros Certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Grupo, categoría, tipo de protección | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) | |
Declaración de conformidad | TÜV 99 ATEX 1499 X (debe observarse la Declaración de Conformidad) | |
Grupo, categoría, tipo de protección, clase de temperatura | II 3 G EEx nA II T4 | |
Conformidad con la directiva | Normas | |
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB |