Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Corriente de medición | < 20 mA |
Consumo de potencia | 0,35 W (24 V y 1 mA de corriente de detección) |
Entrada |
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4 |
Supervisión de fallos de conducción | si , en Pt100 |
Resistencia del conductor | ≤ 10 % del valor de resistencia |
Rango de transferencia | 0 ... 10 mA |
Tensión disponible | 9 V |
Supervisión de fallos de conducción | 50 nA |
Salida |
Conexión | terminales 5, 7; 6, 8 |
Corriente | 0 ... 10 mA |
Tensión disponible | 0 ... 7 V |
Mensaje de error | < 10 Ω o > 400 Ω, según el conductor desconectado (medición de corriente ≤ 1mA) |
Características de transferencia |
Desviación | Im ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor) Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im. p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor). |
| Temperatura | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0.01 % / K en el rango -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA ó Rm < 100 Ω: La estabilidad de la temperatura se reduce en función a Im o Rm |
Tiempo de subida | Tiempo de subida ≤ 2 ms (10 ... 90 %) Reacción al arranque de Im: Rm > 50 Ω y Im < 5 mA : < 5 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 30 Ω y Im < 5 mA : < 10 ms Reacción al arranque de Im: Rm > 18 Ω y Im < 5 mA : < 20 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 12,5 mm |
| Longitud | 114 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 10 ATEX 0061 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tensión | 12,4 V |
| Corriente | 17,4 mA |
| Alimentación | 54 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | BASEEFA 10 ATEX 0062X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 Gc [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0129 (cFMus) |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0332 (cULus) |
Autorización IECEx | IECEx BAS 10.0024 IECEx BAS 10.0025X |
| Homologado para | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |