Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Transmisor WIS secundario NDS5-F148P10-Y

NDS5-F148P10-Y
  • Distancia de transmisión de hasta 5 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NDS5-F148P10-Y

Descripción del producto
Sistema transformador, inductivo
Datos generales
Instalaciónno enrasado
Distancia de transferencia0 ... 5 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd37485 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-22 ... 70 °C (-7,6 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector de cables PUR ,
con conector AMP
L = 300 mm +/- 20 mm
Disposición de conexionesCarcasa AMP 282104-1
Engarzado AMP 282404-1
Sellado AMP 281934-4
Protección de curvado 880810-1
Sección transversal0,5 mm2
Material de la carcasaAluminio, eloxado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable4,3 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 15 x Kabeldurchmesser
MontajeMontaje atornillado
Zona libre≥ 3 mm
Distancia a paredes metálicas≥ ∅ 50 mm
Masa75 g
Información general
NotaLa longitud máxima del cable entre el módulo WIS y el transmisor WIS no debe superar los 5 m.
Homólogo:
Carcasa AMP 282080-1
Crimpado AMP 183035-1
Sellado AMP 281934-4
Protección de curvado 880810-1

Documentos : NDS5-F148P10-Y

ProspectosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application report - Non-Contact, Wear-Free Signal and Power TransmissionENGPDF314 KB
Applilkationsbericht - Berührungslose Übertragung ohne Verschleiß GERPDF317 KB

Aprobaciones y Certificados: NDS5-F148P10-Y

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2820APDF169 KB

Productos asociados: NDS5-F148P10-Y

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa