Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Preselección | sencillo | |
Almacenaje de datos | 5000 h a 25 °C batería, tiempo de carga ≤ 50 h |
|
Programación | mediante interruptores de codillo e interruptores giratorios | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | LED verde | |
Nº de décadas | 6 | |
Valor de Display | altura de digitos 8 mm | |
Preselección | mediante interruptor de década de pulsador | |
Bloqueo de teclado | ninguno | |
Punto decimal | no ajustable | |
Reset | automáticamente o externamente | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 115 / 230 CA | |
Consumo de potencia | 7 VA | |
Entrada | ||
Alimentación de sensor | 24 V CC, 75 mA | |
Frecuencia del contaje | 10 Hz / 5 kHz | |
Duración de impulso mínima | 50 ms / 0,1 ms | |
Impedancia | 2,3 kOhm (lógica positiva) | |
Tensión | bajo: 0 ... 6 V CC alto: 16 ... 30 V CC |
|
Contando | adición | |
Salida | ||
Relés | contacto conmutado (250 V CA/2 A) | |
Transistor | PNP, colector abierto (24 V/10 mA) | |
Función de señal continua | con restablecimiento externo | |
Retardo | relé ≤ 20 ms transistor: ≤ 10 ms |
|
Duración del impulso de barrido | 50 ... 1000 ms | |
Tiempos de retardo | ||
Reset | ||
Externo | 5 ms / 1 ms | |
Automático | < 0,2 ms | |
Retardo a la disponibilidad | 0,2 s después de reiniciar | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | Terminales de rosca sección transversal máx. 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 500 g | |
Dimensiones | 72 x 72 x 104 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |