Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
KCN1-6SR-C
Datos generales |
Preselección | sencillo |
Almacenaje de datos | 106 ciclos de almacenamiento o 10 años |
Programación | Menú mediante teclado e interruptor de programación |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 980 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Tipo | Pantalla LCD de 2 líneas y 7 segmentos |
Nº de décadas | 6 |
Valor de Display | altura de digitos 9 mm |
Preselección | altura de digitos 7 mm |
Bloqueo de teclado | vía potencial "high" en el terminal "KEY" |
Rango de Display | -999999 ... 999999 |
Punto decimal | 0 hasta max. 3 decimales |
Factor de escala | 0,0001 ... 9,9999 |
Reset | manual o externo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 11 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | máx. 0,1 VA |
Entrada |
Frecuencia del contaje | 30 Hz / 10 kHz |
Duración de impulso mínima | 5 ms |
Impedancia | aprox. 10 kOhm |
Tensión | bajo: 0 ... 0,2 x Ue alto: 0.6 x Uin ... 30 V CC |
Contando | aditivo o sustractivo |
Salida |
Relés | 250 V CA / 300 V CC, 3 A, contacto alterno |
Alimentación de sensor | |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % (no condensado) |
Datos mecánicos |
Masa | aprox. 240 g |
Dimensiones | 48 mm x 48 mm x 110 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Details:
KCN1-6SR-C
Hoja de datos:
KCN1-6SR-C