Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Preseleccionador |
Datos generales | ||
---|---|---|
Preselección | sencillo | |
Almacenaje de datos | 106 ciclos de almacenamiento o 10 años | |
Programación | conducido por menú vía teclado | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | display por LED de 7 segmentos, rojo | |
Nº de décadas | 6 | |
Valor de Display | altura de digitos 8 mm | |
Preselección | conmutación reversible | |
Bloqueo de teclado | vía potencial "high" en el terminal "KEY" | |
Rango de Display | -99999 ... 999999 | |
Punto decimal | 0 hasta max. 3 decimales | |
Factor de escala | 0,0001 ... 99,9999 | |
Reset | manual o externo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | máx. 1,2 VA | |
Entrada | ||
Frecuencia del contaje | 20 kHz | |
Duración de impulso mínima | 5 ms para entrada restablecida | |
Impedancia | aprox. 10 kOhm | |
Tensión | bajo: 0 ... 0,2 x Ue alto: 0,6 x Ue ... 30 V CC |
|
Contando | aditivo o sustractivo | |
Salida | ||
Relés | 250 V CC, máx. 3 A 125 V CC, mín. 30 mA contacto alterno |
|
Tiempo de respuesta | 7 ms | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | 2 terminales macho con tornillo de 7 pines sección transversal máx. 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | 48 mm x 48 mm x 106 mm | |
Fijación | fijador de cierre (dimensiones 50,5 mm x 54,5 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet KCT1-6SR-C | 118 KB | |
Datenblatt KCT1-6SR-C | 120 KB |
Manuales | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Manual KCT1-6SR-C, KCT1-6SR-V / Handbuch KCT1-6SR-C, KCT1-6SR-V | 1090 KB |