Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Almacenaje de datos | 10 años, EEPROM | |
Programación | conducido por menú vía teclado | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | display por LED de 7 segmentos, rojo | |
Nº de décadas | 6 | |
Valor de Display | altura de digitos 15 mm | |
Rango de Display | -99999 ... 999999 | |
Punto decimal | ajuste libre | |
Factor de escala | 0,0001 ... 9,9999 | |
Reset | manualmente/externa/automáticamente | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 115 ... 230 V CA 16 ... 35 V CC |
|
Consumo de potencia | 7,5 VA | |
Entrada | ||
Frecuencia del contaje | 25 kHz (Función del temporizador 1 kHz) | |
Impedancia | 4,7 kOhm (lógica positiva) |
|
Tensión | bajo: 0 ... 3,5 V CC alto: 9 ... 35 V CC |
|
Salida | ||
Salida de tensión analógica | -10/0 ... 10 CC | |
Salida de corriente analógica | 0/4 ... 20mA | |
Linearidad | <0,1 % | |
Alimentación de sensor | 24 V CC, 150 mA | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 45 ... 90 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | terminales de rosca enchufables sección transversal máx. 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 450 g | |
Dimensiones | 96 x 48 x 140 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual TC-6A-V / Handbuch TC-6A-V | ALL | 236 KB |