Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Unidad de control de la temperatura con pantalla LED KT-LED-96-2R-230VAC

KT-LED-96-2R-230VAC
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KT-LED-96-2R-230VAC

Descripción del producto
Unidad de control de la temperatura con pantalla LED y fuente de alimentación de 90 ... 260 VCA
Datos generales
Almacenaje de datos106 ciclos de almacenaje ó 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd350 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
TipoPantalla LED de 5 dígitos y 7 segmentos, rojo
Valor de Displayaltura de digitos 14,2 mm
Rango de Display-19999 ... 99999
con supresión de cero anterior
Punto decimal0 a máx. 1 dígito fraccionario
Resetmanual o externo
Datos eléctricos
Seguro100 mA/T
Tensión de trabajo90 ... 260 V CA
Consumo de potenciamáx. 6 VA
Entrada 1
Modo de entradamedición para termoelementos B, E, J, K, N, R, S, T
Resolución0,1 °F (0,1 °C)
Compensación (unión de referencia CJC)interna o externa (programable)
Entrada 2
Modo de entradaEntrada de medición para termorresistencia tipo Pt100, Pt1000
Resolución0,1 °F (0,1 °C)
ConexiónTecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable
Corriente800 µA en Pt100
80 µA en Pt1000
Entrada 3
Modo de entradaEntrada de medición para medición de resistencia
Resistencia0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
Resolución14 Bit
ConexiónTecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable
Corriente800 µA a 400 Ω
80 µA a 4000 Ω
Entrada 4
Modo de entradaEntrada de medición de milivoltios con ajuste a cero automático
Rango de tensión0 ... 100 mV CC
-100 ... 100 mV CC
Resolución14 Bit
Resistencia de entradamin. 2 MΩ
Frecuencia de mediciónaprox. 1 medida por segundo
Entrada 5
Modo de entradaEntradas digitales,
MPI de entrada: Retención de pantalla o bloqueo de valor de límite de restablecimiento
CLAVE de entrada: bloqueo de teclado
Tensión de la señal
High4 ... 30 V CC
Low0 ... 2 V CC
Duración de impulso mínimamin. 5 ms
Salida 1
Tipo de salida2 salidas de valor de límite, relé con contacto de conmutación flotante
Tensión de conmutación250 V CA/ 300 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A CA/CC
mín. 30 mA CC
Potencia de conmutación50 W / 2000 VA
Salida 2
Tipo de salidaSalida de alimentación auxiliar para convertidor de señal/sensor de medición,
aislamiento galvánico
Tensión de salida10 V CC ± 3 %, 30 mA,
24 V CC ± 15%, 50 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva de baja tensión 2006/95/CEEN 61010-1:2001; Grado de protección: 2
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa≤ 75 % (no condensado)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 213 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 90,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 8.0EC002300
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: KT-LED-96-2R-230VAC

Product Documentation: KT-LED-96-2R-230VAC

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KT-LED-96-2R-*SPAPDF1998 KB