Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Distribuidor pasivo de 8 vías, conector M23 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 5 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Tensión de alimentación por módulo | |
LED amarillo | Display de estado I/O | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC, máx. 30 V CC | |
Corriente de trabajo | ≤ 5 mA elemento de display por canal | |
Carga de corriente | ≤ 2 A por canal, ≤ 4 A por conexión, ≤ 12 Corriente total A por distribuidor |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Combustibilidad | UL 94 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Carcasa: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | 8 x Conector hembra M12 x 1 5 polos 1 x conectores, recto M23 |
|
Grado de protección | IP65/IP67 | |
Conexión | Señal y energía: Conector macho M23, 12 polos Sensor/actuador: Casquillo M12 x 1, 5 pines |
|
Material | ||
Contactos | Aleación Cu | |
Superficie de contacto | Au | |
Carcasa | PBT | |
Bornas de rosca | PBT | |
Cable | PUR | |
Junta | Junta tórica: NBR | |
Cable | flexible | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 10,5 mm | |
Color | negro | |
Hilos | 12 x 0,75 mm2 | |
Longitud | 5 m | |
Combustibilidad | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0.1 | 27440108 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|