Datos generales |
Tipo de señal | Salida analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,4 W |
Consumo de potencia | 1,8 W a 20 mA |
Entrada |
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V, corresponde a 125 Ohm con 20 mA (≤ 8 V cuando se aplica un circuito abierto al circuito de campo o en límite de corriente) |
Resistencia de entrada | aprox. 100 kΩ, cuando se aplica un circuito abierto al circuito de campo |
Corriente | 4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA |
Salida |
Conexión | terminales 1+, 2-, (3-); 4+, 5-, (6-) |
Tensión | ≥ 14 V a 20 mA |
Corriente | 4 ... 20 mA |
Carga | 0 ... 700 Ω |
Características de transferencia |
Desviación | |
| Según calibración | a 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA incl. no linealidad, calibración, histéresis, alimentación y cambios de carga |
| Temperatura | ≤ 1 µA/K |
Tiempo de subida | < 100 µs , 10 ... 90 % de cambio de incremento |
Aislamiento galvánico |
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Entrada/Entrada | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7240 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Salida | Ex ia IIC, Ex iaD |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 585 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada | |
| Tensión segura máxima | 250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización IECEx | IECEx BAS 04.0014 |
| Homologado para | [Zona 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |