Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Repetidor SMART KFD2-SCD-Ex1.LK

KFD2-SCD-Ex1.LK
  • 1 canal
  • Salida EEx ia IIC
  • Montaje de aparatos permitido en zona 2
  • Control de rotura del hilo conductor (LB) y control de cortocircuito (LK)
  • Permeable para la comunicación HART (aislado galvánicamente)
  • Precisión 0,1 %
  • CEM según NAMUR NE 21

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SCD-Ex1.LK

Datos generales
Tipo de señalSalida analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,1 W a 20 mA con carga de 10 V (equivalente a 500 Ω)
Consumo de potencia1,3 W
Entrada
Conexiónterminales 7-, 8+
Caída de tensiónaprox. 4 V p resistencia interna 200 Ω a 20 mA
Resistencia de entrada> 100 kOhm, si la resistencia del cableado en el campo es < 50 Ohm ó > 800 Ohm en 20 mA
Corriente4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA
Salida
Conexiónterminales 1+, 2-
Tensión≥ 14 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga100 ... 700 Ω
Características de transferencia
Desviación
Según calibracióna 20 °C (68 °F): ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis
Temperatura≤ ± 20 p.p.m/K
Tiempo de subida< 100 µs (salto 10 % ... 90 %)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Entrada/alimentaciónAislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA
Salida/alimentaciónaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 115 x 115 mm (0,8 x 4,5 x 4,5 pulg.) , tipo de carcasa B1
Altura115 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoBASEEFA No. Ex96D2393 ; otros certificados ver lista de permisos
Identificación[EEx ia] IIC (Tamb = 60°C)
Tensión Uo25,2 V
Corriente I093 mA
Alimentación Po580 mW
Capacitancia interna Ciinapreciable
Inductancia interna Li inapreciable
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X (debe observarse la Declaración de Conformidad)
IdentificaciónEx-Hexagon II 3 G EEx nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50021
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SCD-Ex1.LK

Product Documentation: KFD2-SCD-Ex1.LK

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SCD-Ex1.LK

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ55 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.