Datos generales |
Tipo de señal | Salida analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Corriente de medición | salida de corriente: ≤ 50 mA ; salida de tensión: ≤ 20 mA |
Pérdida de potencia | 1,4 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ |
Caída de tensión | entrada de corriente opcional: aprox. 4 V con 20 mA |
Corriente de entrada | ≤ 100 µA hasta 50 °C (122 °F) a 10 V |
Limitación | entrada de corriente opcional: corriente de entrada: aprox. ≤40 mA entrada de tensión opcional: Tensión de entrada: 12 V CC |
Rango de transferencia | entrada corriente opcional: 0 ... 20 mA/entrada tensión opcional: 0 ... 10 V |
Salida |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2- |
Tensión | salida de corriente opcional: 17 V bei 20 mA/salida de tensión opcional: 0 ... 10 V |
Corriente | salida de corriente opcional: 0 ... 20 mA/salida de tensión opcional: ≤ 20 mA |
Carga | salida de corriente opcional: max. 850 Ω salida de tensión opcional: Resistencia de salida max. 3 Ω |
Características de transferencia |
Precisión | 0,1 % |
Desviación | |
| Según calibración | ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis a 20 °C (68 °F) |
| Temperatura | ≤ ± 0,01 %/K |
Tiempo de subida | < 10 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 |
| Altura | 107 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 7203 X |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Tensión | 25,2 V CC |
| Corriente | salida de corriente opcional: 93 mA salida de tensión opcional: 95 mA |
| Alimentación | salida de corriente opcional: 0,586 W salida de tensión opcional: 0,59 W |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0440 |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0441 (cULus) |
Autorización IECEx | IECEx BAS 05.0041X
|
| Homologado para | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |