Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Controlador de corriente SMART KCD2-SCD-Ex1

KCD2-SCD-Ex1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
  • HART-IP y posicionador de válvula
  • Control de rotura del conductor
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-SCD-Ex1

Datos generales
Tipo de señalSalida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 30 mA a 24 V
Pérdida de potencia≤ 600 mW a 20 mA y 500 Ω de carga
Consumo de potencia≤ 700 mW
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5-, 6+
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite a aproximadamente 26 mA
Tensión de entradatensión de lazo abierto del sistema de control < 30 V
Caída de tensiónaprox. 6 V a 20 mA
Resistencia de entrada> 100 kΩ, con cableado de campo abierto
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Tensión≥ 13 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga0 ... 650 Ω
Rizado20 mV rms
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 10 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 021
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Equipoterminales 1+, 2-
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoCESI 19 ATEX 021 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Certificado FMFM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X
Control Diseño116-0469 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0459 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0001X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SCD-Ex1

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo repite la señal de entrada desde un sistema de control para accionar convertidores SMART I/P, válvulas eléctricas y posicionadores situados en zonas peligrosas.

Las señales digitales se superponen en los valores analógicos en el lado de campo o control y se transfieren bidireccionalmente.

La corriente se transfiere a través de un convertidor CC/CC y se repite en los terminales de salida.

Un circuito de campo abierto presenta una alta impedancia en el lado de control para que el sistema de control pueda supervisar las condiciones de alarma.

Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.

Product Documentation: KCD2-SCD-Ex1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SCD-Ex1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3087 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1521 KB

Homologaciones: KCD2-SCD-Ex1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 23.1083 X (Vietnam)ALLPDF466 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1149 X (Singapore)ALLPDF444 KB
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G Certificate of ComplianceCESI 19 ATEX 021 XALLPDF447 KB
Europe CESI II (1) D II (1) G I (M1) ATEXCESI 06 ATEX 021 XALLPDF622 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6027 (P567660)ALLPDF100 KB
Japan TIISTC22940XALLPDF132 KB
South Africa MASCMASC MS/18-0958XALLPDF656 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location Certificate of Compliance UL E106378 ULCoC E106378 RepRef E106378-20190710ALLPDF433 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96801/E23-12-099921/NB0002ALLPDF603 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2940XALLPDF168 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0001XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1937.00/19ALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4564BALLPDF82 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5678ALLPDF73 KB

Productos asociados: KCD2-SCD-Ex1

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.