Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Descargue la hoja de datos completa en PDF::
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 30 mA | |
Pérdida de potencia | ≤ 600 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 700 mW | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA | |
Tensión de entrada | en función de la configuración del interruptor tensión de lazo abierto del sistema de control < 23 V tensión de lazo abierto del sistema de control < 27 V> |
|
Caída de tensión | en función de la configuración del interruptor tensión de lazo abierto del sistema de control < 23 V: approx. 6 V at 20 mA tensión de lazo abierto del sistema de control < 27 V: approx. 10 V at 20 mA> |
|
Resistencia de entrada | > 100 kΩ, con cableado de campo abierto | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Carga | 0 ... 650 Ω | |
Tensión | ≥ 13 V a 20 mA | |
Rizado | 20 mV rms | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis |
|
Temperatura | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Tiempo de subida | 10 al 90 % ≤ 100 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 128 x 106 mm (0,5 x 5,1 x 4,2 pulg.) | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 017 | |
Identificación | ![]() ![]() ![]() |
|
Salida | Ex ia | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 100 mA | |
Alimentación | 630 mW | |
Certificado | KIWA 15 ATEX 0035 X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 16-534FM-12 (cFMus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 06.0002 IECEx KIWA 15.0017X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Functional Safety Manual | ENG | 360 KB | |
Manual H-System Isolated Barriers and Termination Boards | ENG | 5551 KB | |
Handbuch Trennbarrieren und Termination Boards H-System | GER | 5543 KB | |
Manuales de instrucciones | |||
Инструкции | BUL | 63 KB | |
Návod k poużití | CZE | 59 KB | |
Instruktions manual | DAN | 57 KB | |
Instruction manual | ENG | 49 KB | |
Kasutusjuhend | EST | 54 KB | |
Käyttöohje | FIN | 55 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 69 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 51 KB | |
Οδηγίες χρήσης | GRE | 67 KB | |
Handleiding | HOL | 68 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 67 KB | |
Használati útmutató | HUN | 68 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 67 KB | |
Lietošanas pamācība | LAV | 67 KB | |
Instrukciju vadovas | LIT | 66 KB | |
Instrukcja obsługi | POL | 70 KB | |
Manual de instruções | POR | 69 KB | |
Manual de utilizare | RON | 68 KB | |
Návod na poużitie | SLK | 128 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 68 KB | |
Manual | SWE | 65 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño | |
---|---|---|---|
Dimension drawing 2-D (DXF) / Abmessungszeichnung 2-D (DXF) | ZIP | 16364 KB | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
ePLAN macros H-System devices (EMA) / ePLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ZIP | 3536 KB |
Certificados de conformidad | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0780D | 149 KB | |
Certificados | |||
Belarus Pattern Approval | Nr. 11708 | 8943 KB | |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 16.0820 | 1291 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0002X | LINK | --- |
Canada FM | CoC 3026498C | 120 KB | |
China NEPSI | GYJ17.1286 | 1683 KB | |
DNV GL Marine | TAA00002ED | 72 KB | |
EAC EAC TP TC 020/2011 | TC RU C-DE.MH04.B.00397 | 680 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | CESI 06 ATEX 017 | 788 KB | |
Europe KIWA ATEX Category 3 G | KIWA 15 ATEX 0035X | 113 KB | |
KIWA IECEx Certificate of Conformity Zone 2 | IECEx KIWA 15.0017X | LINK | --- |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0594 | 661 KB | |
Russia Belarus Kazakhstan EAC EAC TP TC 012/2011 | EAEC RU C-DE.EX01.B.00102/19 | 9815 KB | |
Russia VNIIMS Pattern Approval | DE.C.34.004.A No.57574/1 | 6894 KB | |
USA FM | CoC 3026498 | 200 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R027 V1R0 | 413 KB | |
Esquemas de la instalación | |||
Control Drawing FM / Control Drawing FM | 112 KB |