Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V11-G-6M-PVC-V11-G
Descripción del producto |
Cable de unión, M12 sobre M12, cable PVC de tres polos |
Datos generales |
Nº de polos | 3 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 300 V CC |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PVC |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PVC |
Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | ∅4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color | gris |
| Hilos | 3 x 0,34 mm2 |
| Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Longitud | 6 m |
Masa | 220 g |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 V-2 |
| Carcasa | 94 V-2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V11-G-6M-PVC-V11-G
Design / Simulation:
V11-G-6M-PVC-V11-G
Homologaciones:
V11-G-6M-PVC-V11-G