Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 12 pines, cable PUR negro, apantallado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 12 | |
Codificación | Código A | |
Conector 2 | ||
Conexión | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 30 V | |
Corriente de trabajo | 1,5 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 / DIN VDE 0472 T.804, prueba de tipo B | |
Resistencia microbiana | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
Resistencia a la hidrólisis | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, prueba de tipo B | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Cable fijo | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,4 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo | |
Grado de protección | IP65/IP67/IP68 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 8,5 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
Número de núcleos | 12 | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: azul Núcleo 3: blanca Núcleo 4: verde Núcleo 5: fucsia Núcleo 6: amarillo Núcleo 7: negro Núcleo 8: gris Núcleo 9: rojo Núcleo 10: violeta Núcleo 11: gris/fucsia Núcleo 12: rojo/azul |
|
Construcción del núcleo | 18 x 0,1 mm ∅ pares trenzados | |
Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento | |
Longitud | 2 m | |
Código de cable | LSPYwC11Y | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 2000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3 m/s | |
Distancia transversal | 10 m | |
Aceleración | max. 10 m/s2 | |
Masa | 226 g | |
Material | ||
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
Pinza | TPU, negro | |
Junta | NBR | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Combustibilidad | V-0 | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Combustibilidad | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAE | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6989 | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6990 | ALL | 210 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|