Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta amarilla con codificación C, 3 pines, cable PUR gris resistente a salpicaduras de soldadura, apto para cadena de arrastre, para iniciadores V13 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M12 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 3 | |
Codificación | Código C | |
Conector 2 | ||
Conexión | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 | |
Resistencia a los rayos UV | UL 1581 | |
Resistencia microbiana | EN 50396 | |
Resistencia a la hidrólisis | EN 50396 | |
Resistencia al aceite | ISO 6722 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -5 ... 90 °C (23 ... 194 °F) | |
Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,6 Nm | |
Protección contra aflojamiento | existente | |
Instalación de la herramienta | moleteado recto | |
Ciclos de contacto | min. 100 | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | |
Diámetro del revestimiento | 5,6 mm | |
Radio de flexión | > 7,5 x diámetro del cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color de cubierta | gris (similar a RAL 7035) | |
Número de núcleos | 3 | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: verde/amarillo Núcleo 2: azul Núcleo 3: marrón |
|
Construcción del núcleo | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 5 m | |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 | |
Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s | |
Aceleración | max. 5 m/s2 | |
Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m | |
Masa | 239,92 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Sin halógenos | si | |
Clavija | ||
Conexión de tornillo | Plástico | |
Pinza | PUR, amarillo | |
Superficie de contacto | Au | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR | |
Aislamiento del hilo | TPE | |
Resistencia a salpicaduras de soldadura | si | |
Resistencia a los rayos UV | si | |
Resistencia al aceite | si | |
Resistencia microbiana | si | |
Resistencia a la hidrólisis | si | |
Combustibilidad | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |