Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V3S-GM-0,2M-PUR
Descripción del producto |
Juego de cables macho con una terminación M8 recta con codificación A, 3 pines, cable PUR gris |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M8 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 3 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 3 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 |
Sin halógenos | IEC 60754-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 9 mm |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP68 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 4,3 mm |
| Radio de flexión | > 15 x diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 500 mm |
| Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) |
| Número de núcleos | 3 |
| Sección transversal | 0,25 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
| Construcción del núcleo | 14 x 0,15 mm ∅ |
| Longitud | 0,2 m |
| Código de cable | Li 9Y 11Y 3 x 0,25 |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | max. 50 / día |
| Velocidad de movimiento | max. 0,3 m/s |
Masa | 10,14 g |
Material |
Sin halógenos | si |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) |
| Combustibilidad | V-2 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Resistencia química | bueno |
| Resistencia microbiana | si |
| Resistencia a la hidrólisis | si |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V3S-GM-0,2M-PUR
Design / Simulation:
V3S-GM-0,2M-PUR
Homologaciones:
V3S-GM-0,2M-PUR
Productos asociados:
V3S-GM-0,2M-PUR
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable para M8fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M8fa |
|