Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador para sonda conductiva KFD2-ER-1.6

KFD2-ER-1.6
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable: 5 kΩ ... 150 kΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Control Mínimo/Máximo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-ER-1.6

Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónTerminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CA (aprox. 1 Hz) / aprox. 5 mA
Entrada de controlControl Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3
Control ON/Off: Terminales 1, 3
Sensibilidad de respuesta5 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro (20 giros)
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Salida1 contacto conmutado
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidaaprox. 1 s / aprox. 1 s
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP : Conmutador S1
Posición I Corriente de trabajo: Al conectar la corriente de trabajo el relé se activa si alcanza el estado límite.
Posición II Corriente en reposo: Al conectar la corriente en resposo el relé se activa inmediatamente al colocar la alimentación de corriente.Vuelve a descender si ha alcanzado el estado límite.
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 110 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-ER-1.6

Función

Este acondicionador de señal proporciona la tensión de medición de CA para los electrodos de detección de nivel.

Cuando el medio que se mide alcanza los electrodos, la unidad reacciona activando un contacto de relé de conmutación con forma de C.

El módulo tiene la tensión y temperatura estabilizadas, y garantiza características de conmutación definidas. Se utiliza un circuito electrónico de retención que permite el control de mínimo/máximo. Debido a la variabilidad de la conductibilidad de los distintos medios, la sensibilidad de respuesta del relé es ajustable.

El estado de salida normal puede invertirse mediante el interruptor de modo de funcionamiento S1.

Informative Literature: KFD2-ER-1.6

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD2-ER-1.6

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-ER-1.6

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB

Homologaciones: KFD2-ER-1.6

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3574AALLPDF71 KB

Productos asociados: KFD2-ER-1.6

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa