Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución
No disponible para compra
No disponible para compra

Módulo de protección para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-2.150.T3.M

M-LB-2.150.T3.M
  • Módulo de protección para 1 línea de alimentación
  • Tipo 3 conforme a EN 61643-11
  • Módulo extraíble para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-2.150.T3.D
  • Fácil cambio de los módulos de protección sin herramientas
  • Alta capacidad de descarga
  • El módulo puede cambiarse bajo tensión (intercambio en caliente)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-2.150.T3.M

Datos generales
Tipo de dispositivotipo 3 conforme a EN 61643-11:2013
clase III conforme a IEC 61643-1:2011
Número de líneas de alimentación protegidas1
Datos eléctricos
Tensión de funcionamiento continuo máxima150 V CA
150 V CC
Corriente de carga nominal25 A
Pico de corriente (8/20 µs)2 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)4 kA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Conformidad con la directiva
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Resistencia a choquesEN 60068-2:2010
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 50 g
Dimensiones18 x 45 x 50 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880
Altura45 mm
Anchura18 mm
Profundidad50 mm
Fijaciónen la barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.****.*
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Details: M-LB-2.150.T3.M

Design / Simulation: M-LB-2.150.T3.M

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP662 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: M-LB-2.150.T3.M

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
USA UL Surge Protective Device ULE346845 UL (VZCA2)ALLPDF235 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2133AALLPDF50 KB