Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Pasarelas WirelessHART

Las pasarelas WirelessHART son el elemento principal de una red WirelessHART.

El administrador de red determina las mejores rutas principales y alternativas entre los sensores inalámbricos individuales. También determina a qué sensor se le permite enviar un mensaje en un canal específico. La comunicación inalámbrica se organiza y optimiza para proporcionar el mejor rendimiento en términos de velocidad, ancho de banda y consumo energético.

Las pasarelas WirelessHART proporcionan la conexión de los sistemas de gestión de activos o DCS con una interfaz Ethernet y RS485, que transfiere los datos mediante el protocolo HART o MODBUS.

La integración con DCS o AMS (sistema de gestión de activos) se realiza a través de DTM o DD.

Las pasarelas de Pepperl+Fuchs incluyen las siguientes funciones:

  • Diagnósticos de red fáciles de entender a través de interfaz web
  • Libre elección de fabricante de sistemas de control
  • Generador de asignación de Modbus flexible para una rápida puesta en marcha

Adaptador WirelessHART BULLET

El BULLET es el único adaptador WirelessHART del mercado con carcasa Ex d. Tan solo tiene que conectar el adaptador BULLET a su dispositivo de campo y estará activando una transmisión de señal inalámbrica eficiente.